製品概要
概要
The LED8102S is a monolithic, low voltage, 8 low-side-channel LED driver. The LED8102S guarantees up to 19 V output driving capability allowing users to connect several LEDs in series. In the output stage, 8 regulated current sources provide from 5 mA to 100 mA constant current to drive the LEDs. Current is programmed through a single external resistor.
LED8102S is equipped with a thermal management that protects the device forcing it in shutdown (typically: power-off at 170 °C with 15 °C hysteresis to restart). The thermal protection switches OFF only the output channels.
The operative supply voltage range is between 3 V and 5.5 V. The output control is provided by four switch inputs, providing an on/off toggle action suitable also for local dimming. Moreover, on all active output LEDs brightness can be adjusted with a global PWM signal applied to the output enable pin (OE). Outputs can be connected in parallel, or left unconnected if not used, as required by the application.
-
特徴
- 8 constant current output channels controlled by switch inputs
- Output enable input for global dimming
- Output current: from 5 mA to 100 mA
- Current programmable through external resistor
- Supply voltage: 3 V to 5.5 V
- Thermal shutdown
- 19 V current generators rated voltage
- Available in high thermal efficiency TSSOP exposed pad package
- ESD protection 2.0 kV HBM, 100 V MM
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
LED8102SXT | 開発中 | HTSSOP16 | インダストリアル | Ecopack2 | |
LED8102SXTTR | 量産中 | HTSSOP16 | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED8102SXTTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | ||||||||||
LED8102SXT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
LED8102SXTTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
LED8102SXT 開発中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。