製品概要
概要
The MC34063A/E series is a monolithic control circuit which delivers the main functions for DC-DC voltage converting.
The device contains an internal temperature compensated reference, comparator, duty cycle controlled oscillator with an active current limit circuit, driver and high current output switch. Output voltage is adjustable through two external resistors with a 2% reference accuracy.
Employing a minimum number of external components, the MC34063A/E device series is designed for step-down, step-up and voltage-inverting applications.
-
特徴
- Output switch current in excess of 1.5 A
- 2 % reference accuracy
- Low quiescent current: 2.5 mA (typ.)
- Operating from 3 V to 40 V
- Frequency operation to 100 kHz
- Active current limiting
回路ダイアグラム
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
MC34063ACD-TR | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack2 | |
MC34063ACN | 量産中 | DIP-8 | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
MC34063ACD-TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
MC34063ACN | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
MC34063ACD-TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
MC34063ACN 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。