製品概要
概要
The PM6764/66 is a high performance digital controller designed to power Intel’s VR12.5 processors (PM6766) and memories (PM6764): all required parameters are programmable through a PMBus™ interface.
The device utilizes digital technology to implement all control and power management functions to provide maximum flexibility and performance. The NVM is embedded to store custom configurations.
The PM6764/66 device features up to 4/6-phase programmable operation. The PM6764/66 supports power state transitions featuring VFDE, and programmable DPM maintaining the best efficiency over all loading conditions without compromising transient response. The device assures fast and independent protection against load overcurrent, under/overvoltage and feedback disconnections. The device is available in VFQFPN28 4 x 4 mm (PM6764) and VFQFPN40 5 x 5 mm (PM6766) packages.
-
特徴
- PM6764: 4-phase compact digital controller
- PM6766: 6-phase compact digital controller
- VR12.5™ compliant with 25 MHz SVID bus rev. 1.2, serial-VID with programmable IMAX, TMAX, VBOOT, ADDRESS
- High-performance digital control loop (digital STVCOT™)
- Fully configurable through PMBus™
- Flexible driver/DrMOS support
- Single NTC design for TM, LL and IMON thermal compensation
- DPM - dynamic phase management
- Remote sense; 0.5% Vout accuracy with calibration
- Current sense across DCR with calibration
- Autocalibration capability for current and voltage sense
- Programmable voltage positioning
- OV, UV and FB disconnection protection
- Embedded non-volatile memory (NVM)
- Black box recorder
- PM6764: VFQFPN28 4 x 4 mm package
- PM6766: VFQFPN40 5 x 5 mm package
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
PM6766 | NRND | VFQFPN 40 5x5x1.0 | インダストリアル | Ecopack2 | |
PM6766TR | NRND | VFQFPN 40 5x5x1.0 | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM6766 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | ||||||||||
PM6766TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
PM6766 NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
PM6766TR NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。