製品概要
概要
The PM6779 is a high performance dual digital loop controller designed to power Intel’s VR13.HC processors: all required parameters are programmable through PMBus™ interface.
The device utilizes digital technology to implement all control and power management functions to provide maximum flexibility and performance. NVM is embedded to store custom configurations.
The PM6779 can support up to 8 phases and allows programmable phase assignment between the two loops.
The PM6779 supports Power State transitions featuring Pulse Skipping, and programmable DPM, maintaining the best efficiency over all loading conditions without compromising transient response. The device assures fast and independent protection against load overcurrent, under/overvoltage and feedback disconnections.
The device is available in VFQFPN40 5x5 mm.
-
特徴
- Intel® VR13.HC N+M phase compact digital controller
- Programmable phase assignment between two loops; from 8+0 up to 4+4
- VR13 Compliant w/ 25 MHz SVID bus rev 1.8
- PMBus™ rev 1.2 at 400 kHz
- High performance digital control loop (Digital STVCOT™)
- Fully configurable through PMBus™
- Auto DPM - automatic dynamic phase management
- Output voltage range: 0.5 to 2.5 V
- Remote sense; <0.5% Vout accuracy with calibration
- Current monitor signal with calibration
- Programmable voltage positioning
- OV, UV and FB disconnection protection
- Embedded non-volatile memory (NVM)
- VFQFPN40 5x5 mm target package
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
PM6779A | 計画中 | - | インダストリアル | - | |
PM6779TR | 量産中 | VFQFPN 40 5x5x1.0 | インダストリアル | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM6779A | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | ||||||||||
PM6779TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
PM6779A 計画中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
PM6779TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。