製品概要
概要
The PM8903A is a high efficiency monolithic step-down switching regulator designed to deliver up to 3 A continuous current. The IC operates from 2.8 V to 6 V input voltage (VIN).
The PM8903A features low-resistance integrated nMOS and proprietary pulse-skipping mode for optimum efficiency over all the loading range.
The voltage mode control loop allows the widest range of output filters. Current sense is internally thermally compensated for optimum precision.
The integrated 0.6 V reference allows the regulation of output voltages with ±1% accuracy over temperature variations. Switching frequency is typically set to 1.1 MHz and can be programmed to 0.8 MHz or 1.0 MHz. Out of phase synchronization allows the reduction of input RMS current.
The PM8903A provides precise dual-threshold overcurrent protection as well as over/undervoltage and overtemperature protection. PGOOD output easily provides real-time information on the output voltage.
The PM8903A is available in VFQFPN16 3 x 3 mm.
-
特徴
- Integrated 35 mΩ MOSFETs for high efficiency
- 3 A continuous output current
- 2.8 V to 6 V input voltage (VIN)
- 2.9 V to 5.5 V supply voltage (VCC)
- Adjustable output voltage down to 0.6 V
- 1% output voltage accuracy
- 1.1 MHz switching frequency operation
- PSKIP mode to optimize light load efficiency
- Embedded bootstrap diode
- Thermally compensated loss-less current sense across HS and LS MOSFETs
- OV/UV/OC and overtemperature protection
- Internal soft-start and soft-stop
- Interleaving synchronization (up to 2 ICs)
- Power Good output
- Shutdown function (< 15 μA quiescent current)
- VFQFPN16 3 x 3 mm compact package
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
PM8903ATR | 量産中 | QFN16 3x3 | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM8903ATR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
PM8903ATR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。