製品概要
概要
The PM8908 is a high efficiency monolithic step-down switching regulator designed mainly for the DDR termination.
The IC operates from 1 V to 3.5 V input voltage (VIN).
The device uses a COT control loop that provides very good performances in terms of load and line transients. The current sense is internally thermally compensated for optimum precision.
The output voltage is adjusted from 0.5 V to 2 V with ± 1% accuracy overtemperature variations.
The PM8908also provides external tracking support.
The PM8908 provides positive and negative overcurrent protection as well as over/undervoltage and overtemperature protection. PGOOD output easily provides real-time information on the output voltage.
The PM8908 is available in a QFN20 3.5 x 4.0 mm package.
-
特徴
- Integrated MOSFETs for high efficiency
- Current COT architecture
- 1 V to 3.5 V input voltage (VIN)
- 5.0 V supply voltage (VCC)
- Constant frequency mode
- 1% output voltage accuracy
- Two programmable switching frequencies (0.6 MHz or 1 MHz)
- ADJ output voltage from 0.5 V to 2 V
- Embedded bootstrap diode
- OV/UV/OC and overtemperature protection
- Soft-off with integrated discharge resistor
- External tracking
- Power Good output
- QFN20 3.5 x 4.0 mm compact package
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
PM8908TR | 開発中 | QFN20 3.5x4 | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM8908TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
PM8908TR 開発中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。