製品概要
概要
The SG3525A series of pulse width modulator integrated circuits are designed to offer improved performance and lowered external parts count when used in designing all types of switching power supplies. The on-chip + 5.1 V reference is trimmed to ±1 % and the input common-mode range of the error amplifier includes the reference voltage eliminating external resistors. A sync input to the oscillator allows multiple units to be slaved or a single unit to be synchronized to an external system clock. A single resistor between the CT and the discharge terminals provide a wide range of dead time ad- justment.These devices also feature built-in soft-start circuitry with only an external timing capacitor required. A shutdown terminal controls both the soft-start circuity and the output stages, providing instantaneous turn off through the PWM latch with pulsed shutdown,as well as soft-start recycle with longer shutdown commands. These functions are also controlled by an undervoltage lockout which keeps the outputs off and the soft-start capacitor discharged for sub-normal input voltages. This lockout circuitry includes approximately 500 mV of hysteresis for jitter-free operation. Another feature of these PWM circuits is a latch following the comparator. Once a PWM pulses has been terminated for any reason,the outputs will remain off for the duration of the period. The latch is reset with each clock pulse. The output stages are totem-pole designs capable of sourcing or sinking in excess of 200 mA. The SG3525A output stage features NOR logic, giving a LOW output for an OFF state.
-
特徴
- DUAL SOURCE/SINK OUTPUT DRIVERS
- LATCHING PWM TO PREVENT MULTIPLE PULSES
- PULSE-BY-PULSE SHUTDOWN
- INTERNAL SOFT-START
- 8 TO 35 V OPERATION
- 100 Hz TO 500 KHz OSCILLATOR RANGE
- 5.1 V REFERENCE TRIMMED TO ± 1 %
- ADJUSTABLE DEADTIME CONTROL
- INPUT UNDERVOLTAGE LOCKOUT WITH HYSTERESIS
- SEPARATE OSCILLATOR SYNC TERMINAL
回路ダイアグラム
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
SG3525AN | 量産中 | PDIP 16 | インダストリアル | Ecopack2 | |
SG3525AP | 量産中 | SO-16 | インダストリアル | Ecopack2 | |
SG3525AP013TR | 量産中 | SO-16 | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG3525AN | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | ||||||||||
SG3525AP013TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | ||||||||||
SG3525AP | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
SG3525AN 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
SG3525AP013TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
SG3525AP 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。