製品概要
概要
The ST1S12 is a step down DC-DC converter optimized for powering low-voltage digital cores in HDD applications and, generally, to replace the high current linear solution when the power dissipation may cause high heating of the application environment. It provides up to 0.7 A over an input voltage range of 2.5 V to 5.5 V. A high switching frequency (1.7 MHz) allows the use of tiny surface-mount components. In addition to the resistor divider to set the output voltage value, only an inductor and two capacitors are required. Moreover, a low output ripple is guaranteed by the current mode PWM topology and by the use of low ESR SMD ceramic capacitors. The device is thermally protected and the current is limited to prevent damage due to accidental short-circuit. The ST1S12 is available in the TSOT23-5L package.
-
特徴
- Step-down current mode PWM (1.7 MHz) DC-DC converter
- 3% DC output voltage tolerance
- Synchronous rectification
- Fixed output voltage 1.2 V, 1.8 V, and ADJ (available on request 1.5 V, 2.5 V and 3.3 V)
- Enable function
- Internal soft start
- Typical efficiency: > 90%
- 0.7 A output current capability
- Not switching quiescent current: max 650 μA over temperature range
- RDSONtyp. 250 mΩ and 400 mΩ
- Uses tiny capacitors and inductors
- Operative junction temp. -40 °C to 125 °C
- Available in TSOT23-5L package
回路ダイアグラム
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
ST1S12G12R | 量産中 | TSOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
ST1S12G18R | 量産中 | TSOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
ST1S12GR | 量産中 | TSOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
ST1S12G18R | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
ST1S12GR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
ST1S12G12R | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
ST1S12G18R 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
ST1S12GR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
ST1S12G12R 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。