製品概要
概要
The ST1S15 is a high efficiency miniaturized step-down converter able to provide 500 mA output current from an input voltage from 2.3 V to 5.5 V. This converter is specifically designed for applications where high efficiency and small application area are the key factors. Thanks to 6 MHz switching frequency, the ST1S15 can use 470 nH nominal values for the inductor and 4.7 µF for the output capacitor providing, at the same time, very good performance in terms of load and line transients. A PFM mode can be selected for high efficiency under light load conditions or PWM mode for tight regulation and best dynamic performance. Short-circuit and thermal protection are also included.
-
特徴
- 85% typical efficiency
- 500 mA output current capability
- 45 µA typical quiescent current
- PFM or PWM operation for best efficiency over whole load range
- Ultra-fast load and line transient
- Short-circuit and thermal protection
- Small external components
- Auto or forced PWM selection with dedicated pin
- Available in Flip Chip 6 package
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
ST1S15J18R | 量産中 | CSP P 0.4 mm | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST1S15J18R | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
ST1S15J18R 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。