製品概要
概要
The ST1S50 device is a 500 kHz fixed frequency PWM synchronous step-down regulator. The ST1S50 operates from 4.0 V to 18 V input, while it regulates an output voltage as low as 0.8 V and up to 0.88 x VIN.
The ST1S50 device integrates a 95 mΩ high-side switch and a 69 mΩ synchronous rectifier allowing very high efficiency with very low output voltages.
The peak current mode control with a special PFM mode enables high efficiency at a light load.
The ST1S50 device is available in a VFDFPN10 3 x 3 x 1 mm - 10 leads package.
-
特徴
- 4 A output current
- 4.0 V to 18 V input voltage
- Output voltage adjustable from 0.8 V to 0.88 x VIN
- 500 kHz switching frequency
- High efficiency at light load
- Programmable soft-start and enable
- Integrated 95 mΩ and 69 mΩ power MOSFETs
- All ceramic capacitor
- Power Good
- Cycle-by-cycle current limiting
- Short-circuit protection
- VFDFPN10 3 x 3 x 1 mm - 10 L
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator
Estimate
Active Filters
Comparators
Low side Current Sensing
High side Current Sensing
NFC Inductance
UHF Link Budget
NFC Tuning Circuit
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
ST1S50PUR | 量産中 | DFN10 3X3 | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST1S50PUR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
ST1S50PUR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。