製品概要
概要
The ST2S06A33 and ST2S06B are dual step-down DC-DC converters optimized for powering low-voltage digital cores in ODD applications and, generally, to replace high current linear solutions when the power dissipation may cause high heating of the application environment. It provides up to 0.5 A over an input voltage range of 2.5 V to 5.5 V.
A high switching frequency of 1.5 MHz allows the use of tiny surface-mount components as well as a resistor divider to set the output voltage value. Only an inductor and two capacitors are required. A low output ripple is guaranteed by the current mode PWM topology and the utilization of low ESR SMD ceramic capacitors. The devices are thermally protected and current-limited to prevent damage due to accidental short-circuit. The ST2S06A33 and ST2S06B are available in the QFN12L (4x4 mm) package.
-
特徴
- Step-down current mode PWM (1.5 MHz) DC-DC converter
- Fixed or adjustable output voltage from 0.8 V
- 2% DC output voltage tolerance
- Synchronous rectification
- Reset function for A version
- Inhibit function for B version
- Internal soft start for startup current limitation and power ON delay of 50-100 μs
- Typical efficiency: > 90%
- 0.5 A output current capability
- Non-switching quiescent current: max 1.2 mA over temperature range
- RDS(ON)150 mΩ (typ.)
- Uses tiny capacitors and inductors
- Available in QFN12L (4x4 mm)
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
ST2S06A33PQR | 量産中 | QFN12 4x4 | インダストリアル | Ecopack2 | |
ST2S06BPQR | 量産中 | QFN12 4x4 | インダストリアル | Ecopack2 | |
ST2S06A33PQR
Package:
QFN12 4x4Material Declaration**:
ST2S06BPQR
Package:
QFN12 4x4Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
ST2S06A33PQR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
ST2S06BPQR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
ST2S06A33PQR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
ST2S06BPQR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。