ST2S08B

量産中
Design Win

Dual synchronous rectification, 1.5 A, 1.5 MHz adjustable step-down switching regulator

Download datasheet

製品概要

概要

The ST2S08B is a dual step-down DC-DC converter optimized for powering low-voltage digital cores in ODD applications and, generally, to replace the high current linear solution when the power dissipation may cause a high heating of the application environment. It provides up to 1.5 A over an input voltage range of 3 V to 5.5 V. A high switching frequency of 1.5 MHz allows the use of tiny surface-mounted components as well as a resistor divider to set the output voltage value. Only an inductor and two capacitors are required. A low output ripple is guaranteed by the current mode PWM topology and the utilization of low ESR SMD ceramic capacitors. The device is thermally protected and current limited. The ST2S08B is available in the QFN12L (4 x 4 mm) package.

  • 特徴

    • Step-down current mode PWM (1.5 MHz) DC-DC converter
    • Adjustable output voltage from 0.8 V
    • 2 % DC output voltage tolerance
    • Synchronous rectification
    • Integrated current limit
    • Inhibit function
    • Soft-start for start delay of 800 μs typ.
    • Typical efficiency: > 80 % at VOUT= 1.2 V
    • 1.5 A output current capability
    • Non-switching quiescent current: max 1.5 mA over temperature range
    • RDS(ON)150 mΩ (typ.)
    • Uses tiny capacitors and inductors
    • Available in QFN12L (4 x 4 mm)

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - ST2S08B

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
ST2S08BPQR
量産中
QFN12 4x4 インダストリアル Ecopack2

ST2S08BPQR

Package:

QFN12 4x4

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

QFN12 4x4

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
最小
最大
ST2S08BPQR
Available at distributors

販売代理店在庫 ST2S08BPQR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

ST2S08BPQR 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

ST2S08BPQR

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。