製品概要
概要
STACF01AおよびSTACF01B ICは、アクティブ・クランプ(ハイサイド、HS)スイッチの駆動によって、アクティブ・クランプ・フライバック・コンバータを駆動および制御します。特に、高効率と高電力密度を目的とする、定格100W以上のGaN HEMTSを搭載した高性能AC-DC電源アダプタを対象に開発されました。
このICは、負荷条件に応じて動作モードをシームレスに変更し、高負荷から中負荷では周波数フォールドバックを伴う可変周波数、軽負荷ではボトムクランプの負荷比例周波数、超軽負荷および無負荷ではバーストモード、と非常に幅広い負荷で効率を最適化します。
自動調整メカニズムにより、あらゆるI/O電圧の組み合わせに対して、ZVSを達成するために必要な一次側の逆電流が適切に設定されます。
このICは、フォトカプラベースのフィードバックを介して2次側からの出力電圧制御を実現できます。
このICには高電圧起動回路が内蔵されており、ラインの電圧監視システムも実装されています。また、STACF01Aは、コンバータがAC電源ラインから切断されると、Xコンデンサを放電します。STACF01Bは、PFCを前面に備えたSMPSやDCバスから供給されるようなDC入力での使用を対象としています。
このICは、外部の高電圧ハーフブリッジ・ドライバIC、またはMasterGaNファミリなどのSiPの入力を駆動することを目的とした2つのローサイド低消費電力ドライバを内蔵しています。
また、一次側および二次側の障害(2レベル過電流、過電力、過負荷、短絡、ブラウンアウト、出力過電圧)に対する広範な保護機能も備えています。汎用保護入力(アクティブ・ローのラッチ・タイプおよびアクティブ・ハイの自動起動)は、外部OTP、外部入力OVP、または汎用保護の実装に役立ちます。
-
特徴
- アクティブ・クランプ・フライバック・コンバータの制御
- マルチモード動作により、非常に広い負荷範囲で効率を最適化
- 最大500kHzの動作周波数、プログラム可能なデッドタイム付き
- ローサイド・スイッチのZVSの自動逆電流制御
- 消磁瞬時検出とOVP設定用のZCD回路
- 高電圧起動とアクティブXキャップ放電回路を内蔵
- 広い出力電圧範囲を実現する降圧・昇圧レギュレータを内蔵
- 超低静止電流により、超低無負荷入力電力を実現
- 包括的な保護機能
- PFCコントローラとのインタフェース
- デュアル・ローサイド・ドライバであり、MasterGaNファミリ、他のタイプのGaNパワーIC、またはハーフブリッジ・ドライバICと簡単にペアリング可能