製品概要
概要
The STAP08DP05 is a monolithic, low voltage, low current power 8-bit shift register designed for LED panel displays. The STAP08DP05 contains an 8-bit serial-in, parallel-out shift register that feeds an 8-bit D-type storage register. In the output stage, eight regulated current sources are designed to provide 5-100 mA constant current to drive the LEDs.
The detection circuit checks 3 different conditions that can occur on the output line: short to GND, short to VOor open line. The data detection results are loaded in the shift register and shifted out via the serial line output.
STAP08DP05 detection functionality is implemented without increasing the pin number. Through a secondary function of the output enable and latch pin (DM1 and DM2 respectively), a dedicated logic sequence allows the device to enter or leave detection mode. Through an external resistor, users can adjust the output current of the STAP08DP05, thus controlling the light intensity of the LEDs. In addition, the user can adjust the intensity of the brightness of the LEDs from 0% to 100% through the OE/DM2pin.
The STAP08DP05 guarantees a 20 V output driving capability, allowing users to connect more LEDs in series. The high clock frequency, 30 MHz, also satisfies the system requirement of high volume data transmission. The 3.3 V of voltage supply is very useful for applications that interface any microcontroller from 3.3 V. Compared with a standard TSSOP package, the TSSOP exposed pad increases the capability of heat dissipation by a factor of 2.5.
-
特徴
- Low voltage power supply down to 3 V
- 8 constant current output channels
- Adjustable output current through external resistor
- Short and open output error detection
- Serial data IN/parallel data OUT
- Able to drive 3.3 V microcontroller
- Output current: 5-100 mA
- 30 MHz clock frequency
- Available in high thermal efficiency TSSOP exposed pad
- ESD protection 2.5 kV HBM
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
製品スペック (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
6.0 | 09 Nov 2015 | 09 Nov 2015 |
フライヤー (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 15 Jan 2024 | 15 Jan 2024 | ||
1.0 | 22 Jun 2018 | 22 Jun 2018 |
パンフレット (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
3.0 | 19 Apr 2024 | 19 Apr 2024 |
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STAP08DP5XTTR | 量産中 | HTSSOP16 | オートモーティブ | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
STAP08DP5XTTR | 量産中 | 0.5299 / 1k | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | HTSSOP16 | Tape and Reel | PHILIPPINES | EAR99 | NEC | -40 | 125 |
STAP08DP5XTTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。