STCS05

量産中
Design Win

0.5A MAX CONSTANT CURRENT LED DRIVER

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

The STCS05 is a BiCMOS constant current source designed to provide a precise constant current starting from a varying input voltage source. The main target is to replace discrete components solution for driving LEDs in low voltage applications such as 5 V, 12 V or 24 V giving benefits in terms of precision, integration and reliability.

The current is set with external resistor up to 0.5A with a ± 10 % precision; a dedicated pin allows implementing PWM dimming.

An open-drain pin output provides information on load disconnection condition.

  • 特徴

    • LED disconnection diagnostic
    • Up to 40 V input voltage
    • Up to 0.5 A output current
    • Less than 0.5 V voltage overhead
    • Shutdown pin
    • PWM dimming pin

回路ダイアグラム

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - STCS05

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STCS05DR
量産中
SO-8 インダストリアル Ecopack2

STCS05DR

Package:

SO-8

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

SO-8

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
最小
最大
STCS05DR
Available at distributors

販売代理店在庫 STCS05DR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STCS05DR 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STCS05DR

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。