STCS05A

量産中
Design Win

0.5 A max constant current LED driver

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

The STCS05A is a BiCMOS constant current source designed to provide a precise constant current starting from a varying input voltage source. The main target is to replace discrete components solution for driving LEDs in low voltage applications such as 5 V, 12 V or 24 V giving benefits in terms of precision, integration and reliability.

The current is set with external resistor up to 0.5 A with a ± 10 % precision; a dedicated pin allows implementing PWM dimming. An external capacitor allows setting the slope for the current rise from tens of microseconds to tens of milliseconds allowing reduction of EMI.

An open-drain pin output provides information on load disconnection condition.

  • 特徴

    • Slope control with external cap
    • LED disconnection diagnostic
    • Up to 40 V input voltage
    • Up to 0.5 A output current
    • Less than 0.5 V voltage overhead
    • Shutdown pin
    • PWM dimming pin

回路ダイアグラム

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - STCS05A

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STCS05ADR
量産中
SO-8 インダストリアル Ecopack2

STCS05ADR

Package:

SO-8

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

SO-8

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
最小
最大
STCS05ADR
Available at distributors

販売代理店在庫 STCS05ADR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STCS05ADR 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STCS05ADR

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。