製品概要
概要
The STCS2 is a BiCMOS constant current source designed to provide a precise constant current starting from a varying input voltage source. The main target is to replace discrete components solution for driving LEDs in low voltage applications such as 5 V, 12 V or 24 V giving benefits in terms of precision, integration and reliability.
The current is set with external resistor up to 2 A with a ±10% precision; a dedicated pin allows implementing PWM dimming.
An open-drain pin output provides information on load disconnection condition.
-
特徴
- LED disconnection diagnostic
- Up to 40 V input voltage
- Up to 2 A output current
- Less than 0.5 V voltage overhead
- Shutdown pin
- PWM dimming pin
回路ダイアグラム
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
STCS2SPR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
STCS2SPR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。