STMP30

量産中
Design Win

Power management for AMOLED display

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

The STMP30 is a power management for AMOLED display. It integrates triple DC/DC converters for AMOLED display panel. The device is particularly suitable for battery operated products, in which the major concern is the overall system efficiency. All the output voltages can be programmed by SWire. Soft start with controlled inrush current limit, thermal shutdown and short circuit protection are integrated functions of the device.

  • 特徴

    • 2.9V to 4.8V input voltage range.
    • VOUT1 boost converter output current up to 550mA with programmable output voltage by ESwire (4.6V to 5.0V) default 4.6V.
    • VOUT2 single-phase buck-boost inverting converter output current up to 550mA with programmable output voltage by ESwire (-0.8V to -6.6V) default -3.0V.
    • VOUT3 boost converter output current up 150mA with programmable output voltage by ASwire (5.5V to 7.9V) default 7.3V.
    • VOUT1-VOUT2 combined output current capability,- Up to 800mA, PVIN=3.2V, VOUT1=4.6V, VOUT2=-3V- Up to 700mA, PVIN=3.2V, VOUT1=4.6V, VOUT2=-5V- Up to 600mA, PVIN=3.2V, VOUT1=4.6V, VOUT2=-6V
    • Support of AOD features with dual SWIRE interface to separately control ELVDD/ELVSS and AVDD power supplies.
    • UVLO on input voltage.
    • Fast Discharge circuitry for outputs Hi-Z.
    • True shut down mode.
    • Soft-start with inrush current limitation.
    • Over temperature protection.
    • Short circuit protection.
    • Package CSP-25 2.161x2.069 mm.
    • Bumps pitch 0.4mm.

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - STMP30

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STMP30QR
量産中
WLCSP25 2.161X2.069X0.546MM 0.4P インダストリアル N/A

STMP30QR

Package:

WLCSP25 2.161X2.069X0.546MM 0.4P

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

WLCSP25 2.161X2.069X0.546MM 0.4P

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

N/A

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
最小
最大
STMP30QR
Available at distributors

販売代理店在庫 STMP30QR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STMP30QR 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STMP30QR

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。