製品概要
概要
The STP16CPC05 is a monolithic, low voltage, low current power 16-bit shift register designed for LED panel displays. The STP16CPC05 contains a 16-bit serial-in, parallel-out shift register that feeds a 16-bit, D-type storage register. In the output stage, sixteen regulated current sources provide from 5 mA to 100 mA constant current to drive the LEDs. The STP16CPC05`s output stage is designed to optimize the turn-on and turn-off time, typically 100 nS. The balanced turning ON/OFF improves the system performances reducing the bypass capacitance in applications where parasitic inductance generate ringing or noise in the system. The LEDs' brightness can be controlled by using an external resistor to adjust the STP16CPC05 output current. The STP16CPC05 guarantees a 20 V output driving capability, allowing users to connect more LEDs in series. The high clock frequency, 30 MHz, makes the device suitable for high data rate transmission. The 3.3 V voltage supply is useful in applications that interface with a 3.3 V microcontroller.
-
特徴
- Low voltage power supply down to 3 V
- 16 constant current output channels
- Adjustable output current through external resistor
- Serial data IN/parallel data OUT
- Can be driven by a 3.3 V microcontroller
- Output current: 5 - 100 mA
- Max clock frequency 30 MHz
- ESD protection 2.5 kV HBM, 200 V MM
回路ダイアグラム
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STP16CPC05MTR | 量産中 | SO-24 | インダストリアル | Ecopack2 | |
STP16CPC05XTTR | 量産中 | HTSSOP24 | インダストリアル | Ecopack2 | |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
STP16CPC05XTTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STP16CPC05MTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
STP16CPC05XTTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STP16CPC05MTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。