製品概要
概要
The STP16CPPS05 is a monolithic, low voltage, low current power 16-bit shift register designed for LED panel displays. The device features a 16-bit serial-in, parallel-out shift register that feeds a 16-bit D-type storage register. In the output stage, sixteen regulated current sources are designed to provide 3 to 40 mA of constant current to drive the LEDs.
The STP16CPPS05 output current can be adjusted through an external resistor to control the light intensity of the LEDs. LED brightness is adjustable from 0% to 100% via the OE pin.
The auto power-shutdown and auto power-ON feature allows the device to save power with no external intervention.
The STP16CPPS05 guarantees a 20 V output driving capability, allowing users to connect more LEDs in series. The high 30 MHz clock frequency makes the device suitable for high data rate transmission. The 3.3 V supply is well suited for applications which interface a 3.3 V MCU. Compared to a standard TSSOP package, the TSSOP with exposed pad increases heat dissipation capability by a factor of 2.5.
-
特徴
- Low voltage power supply down to 3 V
- 16 constant current output channels
- Adjustable output current through external resistor
- Serial data IN/parallel data OUT
- Auto power-saving
- 3.3 V MCU-driving capability
- Output current: 3 to 40 mA
- 30 MHz clock frequency
- Available in high thermal efficiency TSSOP exposed pad
- ESD protection: 2 kV HBM, 200 V MM
回路ダイアグラム
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STP16CPPS05TTR | 量産中 | TSSOP 24 | インダストリアル | Ecopack2 | |
STP16CPPS05XTTR | 量産中 | HTSSOP24 | インダストリアル | Ecopack2 | |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
STP16CPPS05TTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STP16CPPS05XTTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
STP16CPPS05TTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STP16CPPS05XTTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。