製品概要
概要
The STPOL01A is a high efficiency and easy to use synchronous step-down DC-DC converter designed to power all the necessary rails for operation of the SSD devices. It supports dynamic voltage scaling by a dedicated I²C interface and applies low power mode to minimize the power consumption.
-
特徴
- Output current: 13 A
- Programmable output voltage from 0.5 V to 3.75 V
- Feedback voltage accuracy ±2%
- Supply input voltage range: 4 V to 15.6 V
- Enable = 0, low quiescent current
- High-performance integrated MOSFET (HS 10 mΩ LS 5 mΩ)
- Efficiency up to 90%
- Synchronous rectification for high efficiency
- Selectable switching frequency: 0.5 / 0.75 / 1.0 / 1.5 MHz
- Automatic PFM/PWM for power saving technique
- Forced PWM
- Active output discharge
- Fast load transient response
- Fault reporting
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STPOL01A | 開発中 | WFQFPN 4X5X0.6 28L PITCH 0.5 | インダストリアル | Ecopack2 | |
STPOL01A
Package:
WFQFPN 4X5X0.6 28L PITCH 0.5Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPOL01A | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
STPOL01A 開発中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。