製品概要
概要
The STPW12 is an integrated electronic power breaker, optimized to monitor the input power.
Connected in series to the power rail, it is able to disconnect the electronic circuitry on its output if the power consumption overcomes the programmed limit. When this happens, the device automatically opens the integrated power switch and disconnects the load.
The intervention of the protection is communicated to the board monitoring circuits through a signal on the fault pin.
After a certain delay time, programmable by the user, the device automatically tries again to close the internal switch and re-connect the load.
A dedicated monitor pin provides the user with continuous information on the monitored power.
The device can be enabled/disabled through a dedicated pin, and a direct PWM mode can be implemented providing PWM pin with an external signal.
-
特徴
- Real-time input power sensing
- Input voltage range: from 10.5 V to 18 V
- Continuous current typ.: 1.5 A
- P-channel on resistance typ.: 50 mΩ
- Power limit accuracy typ.: 3%
- Undervoltage lockout
- Adjustable power limitation
- PWM mode
- Programmable power limit masking time
- Programmable auto-retry delay
- Thermal shutdown
- Enable function
- Short-circuit current limit
- Operative junction temp. - 40 °C to 125 °C
- Available in power SO8 package
- Simplifies UL compliance and certification
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STPW12PHR | 量産中 | PowerSO-8 | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPW12PHR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
STPW12PHR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。