製品概要
概要
The TDE1897R/TDE1898R is a monolithic Intelligent Power Switch in Multipower BCD Technology, for driving inductive or resistive loads. An internal Clamping Diode enables the fast demagnetization of inductive loads.
Diagnostic for CPU feedback and extensive use of electrical protections make this device inherently indistructible and suitable for general purpose industrial applications.
-
特徴
- TWO DIAGNOSTIC OUTPUTS
- OPEN LOAD DETECTION
- OUTPUT STATUS LED DRIVER
- DIFFERENTIAL INPUTS WITH LARGE COMMON MODE RANGE AND THRESHOLD HYSTERESIS
- INTERNAL NEGATIVE VOLTAGE TO VS - 45V FOR FAST DEMAGNETIZATION
- 0.5A OUTPUT CURRENT
- INTERNAL CURRENT LIMITING
- 18V TO 35V SUPPLY VOLTAGE RANGE
- OPEN GROUND PROTECTION
- UNDERVOLTAGE LOCKOUT WITH HYSTERESIS
- THERMAL SHUTDOWN
回路ダイアグラム
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TDE1897RFPT | 量産中 | SO-20 | インダストリアル | Ecopack2 | 15 | 2020-01-01T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDE1897RFPT | | | 1 distributors |
TDE1897RFPT 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。