製品概要
概要
The TDE3247 is a monolithic amplifier designed for high current and high voltage applications, specifically to drive lamps, relays and stepping motors.
The Device is essentialy blow-out proof. Current limiting is available to limit the peak output current to a safe value, the adjustment only required an external resistor.
In addition, thermal shut-down is provided to keep the IC from overheating.
If external dissipation becomes too high, the driver will shut-down to prevent excessive heating.
The output is also protected against short-circuit with the positive power supply.
The device operates over a wide range of supply voltage from standard ±15V operational amplifier supplies down to the single 12V or 24V used for industrial electronic systems.
-
特徴
- Open ground protection
- High output current
- Internal thermal protection with hysteresis to avoid the intermediate output levels
- Adjustable short-circuit protection to ground
- Short-circuit protection to VCC
- Large supply voltage range: 8 to 30V
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TDE3247FP | 量産中 | SO-14 | インダストリアル | Ecopack2 (**) | |
TDE3247FPT | 量産中 | SO-14 | インダストリアル | Ecopack2 (**) | |
TDE3247FP
Package:
SO-14Material Declaration**:
TDE3247FPT
Package:
SO-14Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDE3247FP | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | ||||||||||
TDE3247FPT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
TDE3247FP 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TDE3247FPT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。