製品概要
概要
The TS3431 is an adjustable shunt voltage reference with guaranteed temperature stability over the entire operating temperature range (- 40 °C to + 125 °C). The output voltage can be set to any value between 1.24 V and 24 V with an external resistor bridge.
Available in SOT23-3 surface mount package, it can be used in application designs where space saving is critical.
-
特徴
- Adjustable output voltage: 1.24 to 24 V
- Several precision levels @ 25 °C ± 2%, ± 1%, ± 0.5% and ± 0.25%
- Sink current capability: 0.4 to 100 mA
- Industrial temperature range: - 40 °C to + 105 °C
- Performance compatible with industry standard TL431
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TS3431AILT | 量産中 | SOT23 | インダストリアル | Ecopack3 | |
TS3431BILT | 量産中 | SOT23 | インダストリアル | Ecopack3 | |
TS3431CILT | 量産中 | SOT23 | インダストリアル | Ecopack3 | |
TS3431ILT | 量産中 | SOT23 | インダストリアル | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
TS3431AILT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
TS3431BILT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
TS3431ILT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
TS3431CILT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
TS3431AILT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TS3431BILT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TS3431ILT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TS3431CILT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。