製品概要
概要
The TS4061 is a low power and high accuracy shunt voltage reference providing a stable output voltage over the industrial temperature range (-40 to +85 °C), with a maximum temperature coefficient of 35 ppm/°C. It is available in 0.1% and 0.2% initial accuracy versions. The SOT323-3L and SOT23-3L packages can be designed in applications where space saving is a critical issue. The very low operating current is a key advantage for power restricted designs. The TS4061 is very stable and can be used in a broad range of application conditions.
-
特徴
- Fixed 1.225 V,1.25 V output voltages
- Ultra low operating current: 10 μA at 25 °C
- High precision @ 25 °C: +/-0.1% (TS4061A), +/- 0.2% (TS4061B)
- Very low LF noise: typ.10 μ Vp-p
- Stable when used with capacitive loads
- Industrial (-40 to +85 °C) temperature range
- 35 ppm/°C max. temperature coefficient
- Available in SOT23-3L and SOT323-3L packages
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TS4061AICT-1.225 | 量産中 | SOT323 | インダストリアル | Ecopack1 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
TS4061AICT-1.25 | 量産中 | SOT323 | インダストリアル | Ecopack1 (*) | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
TS4061AILT-1.225 | 量産中 | SOT23 | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
TS4061AILT-1.25 | 量産中 | SOT23 | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
TS4061BICT-1.225 | 量産中 | SOT323 | インダストリアル | Ecopack1 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
TS4061BICT-1.25 | 量産中 | SOT323 | インダストリアル | Ecopack1 (*) | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
TS4061BILT-1.225 | 量産中 | SOT23 | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
TS4061BILT-1.25 | 量産中 | SOT23 | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
TS4061BICT-1.225 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
TS4061AICT-1.225 | | | 2 distributors | |||||||||||
TS4061BILT-1.225 | | | 2 distributors | |||||||||||
TS4061AILT-1.225 | | | 4 distributors | |||||||||||
TS4061BICT-1.25 | | | 2 distributors | |||||||||||
TS4061BILT-1.25 | | | 4 distributors | |||||||||||
TS4061AILT-1.25 | | | 4 distributors | |||||||||||
TS4061AICT-1.25 | | | 4 distributors |
TS4061BICT-1.225 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TS4061AICT-1.225 量産中
TS4061BILT-1.225 量産中
TS4061AILT-1.225 量産中
TS4061BICT-1.25 量産中
TS4061BILT-1.25 量産中
TS4061AILT-1.25 量産中
TS4061AICT-1.25 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。