製品概要
概要
The TS4061V is a low power high accuracy shunt voltage reference providing a stable output voltage over the industrial temperature range, with a maximum temperature coefficient of 70 ppm/°C.
The SOT323-5L package is ideal in applications where space saving is a critical issue.
The very low operating current is a key advantage for power budgeted designs. In addition, the TS4061V is very stable and can be used in a broad range of application conditions.
-
特徴
- Fixed 2.048 V output voltage
- Ultra low operating current: 10 µA at 25 °C
- High initial accuracy: ± 0.2%
- Stable when used with capacitive loads
- Industrial (-40 to +85 °C) temperature range
- 20 ppm / °C typ., 70 ppm / °C max. temperature coefficient
- Available in SOT323-5L package
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
製品スペック (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 07 Jun 2018 | 07 Jun 2018 |
パンフレット (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
3.0 | 19 Apr 2024 | 19 Apr 2024 | ||
11.2022 | 18 Jul 2023 | 18 Jul 2023 |
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TS4061VIBT-205 | 量産中 | SOT323-5L | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
TS4061VIBT-205 | 量産中 | 0.6352 / 1k | 3 distributors | SOT323-5L | Tape and Reel | MALAYSIA | EAR99 | NEC | -40 | 85 |
TS4061VIBT-205 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。