製品概要
概要
The TS432 is an adjustable low power shunt voltage reference providing an output voltage from 1.24 V to 10 V over the industrial temperature range (-40° C to +85° C). Available in SOT23-3 surface mount package, it can be designed in applications where space saving is critical.
The low operating current is also a key advantage for power restricted designs. In addition, the TS432 is very stable and can be used in a broad range of application conditions.
-
特徴
- 100 ppm/°C temperature coefficient
- 1.24 V typical output voltage
- High precision at 25° C:
+/- 1% +/- 0.5% - Ultra low operating current: 60 µA maximum at 25° C
- Industrial temperature range: -40° C to +85° C
- High stability when used with capacitive loads
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TS432AILT | 量産中 | SOT23 | インダストリアル | Ecopack2 | |
TS432ILT | 量産中 | SOT23 | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
TS432ILT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
TS432AILT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
TS432ILT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TS432AILT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。