製品概要
概要
The TS4436 is a four-terminal device dedicated to low voltage Switch Mode Power Supplies (SMPS).
It integrates a 0.6V voltage reference, an amplifier, and an open collector output transistor in a single package. The TS4436’s operating mode is similar to the well-known standard voltage reference, the TL431. It maintains the desired feedback voltage at the REF pin in a closed loop configuration by sinking a current proportional to the error voltage at the REF pin.
TS4436 features an open collector transistor with an ultra-low saturation voltage. This feature allows it to be used in series with the optocoupler in an SMPS for regulation up to a 1.8V output voltage.
-
特徴
- Lead free available
- 150ppm/˚C temperature coefficient
- Internal 0.6V ±0.5% precision
- Low current consumption: 150µA
- Low output saturation voltage 75 mV max. between SINK and GND
- Industrial temperature range: -40 to +105˚C
- Low supply voltage: 1.7V
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TS4436AICT | 量産中 | SOT323-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
TS4436ICT | 量産中 | SOT323-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
TS4436AICT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
TS4436ICT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
TS4436AICT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TS4436ICT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。