製品概要
概要
The UC284xB family of control ICs provides the necessary features to implement off-line or DC to DC fixed frequency current mode control schemes with a minimal external parts count. Internally implemented circuits include a trimmed oscillator for precise DUTY CYCLE CONTROL under voltage lockout featuring start-up current less than 0.5mA, a precision reference trimmed for accuracy at the error amp input, logic to insure latched operation, a PWM comparator which also provides current limit control, and a totem pole output stage designed to source or sink high peak current. The output stage, suitable for driving N-Channel MOSFETs, is low in the off-state.
Differences between members of this family are the under-voltage lockout thresholds and maximum duty cycle ranges. The UC2842B and UC2844B have UVLO thresholds of 16V (on) and 10V (off), ideally suited off-line applications The corresponding thresholds for the UC2843B and UC2845B are 8.5V and 7.9V. The UC2842B and UC2843B can operate to duty cycles approaching 100%. A range of the zero to < 50 % is obtained by the UC2844B and UC2845B by the addition of an internal toggle flip flop which blanks the output off every other clock cycle.
-
特徴
- LOW START-UP AND OPERATING CURRENT
- UNDERVOLTAGE LOCKOUT WITH HYSTERESIS
- INTERNALLY TRIMMED REFERENCE WITH UNDERVOLTAGE LOCKOUT
- CURRENT LIMITING
- TRIMMED OSCILLATOR FOR PRECISE FREQUENCY CONTROL
- CURRENT MODE OPERATION TO 500kHz
- OSCILLATOR FREQUENCY GUARANTEED AT 250kHz
- LATCHING PWM FOR CYCLE-BY-CYCLE
- HIGH CURRENT TOTEM POLE OUTPUT
- AUTOMATIC FEED FORWARD COMPENSATION
回路ダイアグラム
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
UC2845BD1 | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack2 | |
UC2845BD1013TR | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack2 | |
UC2845BN | 量産中 | DIP-8 | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC2845BD1013TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | ||||||||||
UC2845BN | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | ||||||||||
UC2845BD1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
UC2845BD1013TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
UC2845BN 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
UC2845BD1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。