製品概要
概要
The VIPer53E combines an enhanced current mode PWM controller with a high voltage MDMesh Power MOSFET in the same package.
Typical applications cover offline power supplies with a secondary power capability ranging up to 30W in wide range input voltage, or 50W in single European voltage range and DIP-8 package and 40W in wide range input voltage, or 65W in single European voltage range and PowerSO-10 package, with the following benefits:
-
特徴
- In compliance with the 2002/95/EC European Directive
- Overvoltage protection
- Over-temperature protection
- Integrated start-up current source
- Switching frequency up to 300kHz
- Soft start and shut-down control
- Current mode control with adjustable limitation
- Undervoltage lockout with Hysteresis
- Overload and short-circuit control
- Automatic burst mode in standby condition (\"Blue Angel\" compliant )
回路ダイアグラム
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
VIPER53ESPTR-E | 量産中 | PowerSO-10 | インダストリアル | Ecopack1 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | Transistor Breakdown Voltage (V) (min) | Drain Current (A) (nom) | RDS(on) (Ω) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPER53ESPTR-E | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
VIPER53ESPTR-E 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。