製品概要
概要
VN340SP-E & VN340SP-33-E are monolithic devices developed using STMicroelectronics' VIPower technology, intended to drive four independent resistive or inductive loads with one side connected to ground. Active current limitation prevents dropping of the system power supply in case of shorted load. Built-in thermal shutdown protects the chip from overtemperature and short-circuit. The open drain diagnostic output indicates overtemperature conditions. Each I/O is pulled down when the overtemperature condition of the relative channel is verified.
-
特徴
- Operating output current: 0.7 A (VN340SP-E) or 1 A (VN340SP-33-E)
- Digital I/O clamped at 32 V minimum voltage
- Shorted load and overtemperature protections
- Protection against loss of ground
- Built-in current limiter
- Undervoltage shutdown
- Open drain diagnostic output
- Fast demagnetization of inductive loads
- Conforms to IEC 61131-2
回路ダイアグラム
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VN340SP-E | 量産中 | PowerSO-10 | インダストリアル | Ecopack2 | 15 | 2020-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
VN340SPTR-E | 量産中 | PowerSO-10 | インダストリアル | Ecopack2 | 15 | 2020-01-01T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VN340SP-E | | | 3 distributors | ||||||||||
VN340SPTR-E | | | 3 distributors |
VN340SPTR-E 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。