製品概要
概要
The VN808-E and VN808-32-E are monolithic devices, realized in STMicroelectronics VIPower M0-3 technology, intended to drive any kind of load with one side connected to ground. Active current limitation combined with thermal shutdown and automatic restart, protect the device against overload. In overload conditions, the channel turns OFF and ON again automatically in order to maintain the junction temperature between TJSD and TR. If this condition causes case temperature reach TCSD,overloaded channels are turned OFF and restart only when case temperature decreases down toTCR. Non-overloaded channels continue to operate normally. The device automatically turns OFF in case of ground pin disconnection. This device is especially suitable for industrial applications conform to IEC 61131.
-
特徴
- VCC/2 compatible input
- Junction overtemperature protection
- Case overtemperature protection for thermal independence of the channels
- Current limitation
- Short-circuit load protection
- Undervoltage shutdown
- Protection against loss of ground
- Very low standby current
- Compliance to 61000-4-4 IEC test up to 4 kV
回路ダイアグラム
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VN808-E | 量産中 | PowerSO 36 | インダストリアル | Ecopack2 | 15 | 2020-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
VN808TR-E | 量産中 | PowerSO 36 | インダストリアル | Ecopack2 | 15 | 2020-01-01T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VN808TR-E | 量産中 | 4.4495 / 1k | 3 distributors | PowerSO 36 | Tape and Reel | MALAYSIA | EAR99 | NEC | |||||
VN808-E | 量産中 | 3.7268 / 1k | 3 distributors | PowerSO 36 | Tube | MALAYSIA | EAR99 | NEC |
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。