SLLIMM nanoシリーズ

SLLIMM nanoシリーズ・パッケージ

STPOWER SLLIMM nano IPM製品ファミリには、SLLIMM nano SMD、SLLIMM nanoスルーホール、および SLLIMM nano 2ndシリーズ(スルーホール・パッケージ)が含まれます。各種のスイッチング・オプション(IGBTまたは高耐圧MOSFET)およびゲート駆動用の3つのハーフブリッジ制御ICを備えた製品を提供しています。これらのデバイスは、1A~8Aの電流能力と500Vと600Vのブレークダウン電圧を特徴としています。

各種のフルモールド・パッケージが利用可能で、スルーホール・バージョン(ジグザグおよびデュアル・インラインのリード・オプション)とSMDバージョンの両方に対応しています。

これらの小型で熱効率の高いIPMは、生活家電を最適化できるように作られています。ロール・シャッター、冷蔵庫、食洗機、低消費電力洗濯機、ポンプ、ファンなど、ハードスイッチング回路で最大600Wと20kHzで動作するモータ・ドライブ用途に最適です。

SLLIMM nanoファミリには、小型化の要求に応えるために集積度の高い製品ラインナップを揃えています。そのうえで、低消費電力インバータ・アプリケーションに必要とされる必要な熱性能と信頼性基準の面でも妥協がなく、作られています。

これらの製品は、どのパッケージでも同じく、追加の機能と保護を含め、6個のスイッチと3個のハーフブリッジICゲート・ドライバをベースとする同じ内部トポロジを共有しています。

SLLIMM nanoシリーズ内部設定

さらに、各種のリード仕上げタイプ(インラインとジグザグのパッケージ)が、お客様のニーズを満たすための柔軟性を提供します。

アプリケーション

IPMは、伝導エネルギーとスイッチング・エネルギーの最適なバランスを提供する製品です。さらにそのうえ、高い堅牢性とEMI特性を提供します。これらによって、ハードスイッチング回路で最大20kHzにて動作する低消費電力モータの効率を向上させる理想的な製品となっています。

食器洗浄機
  • 食器洗浄機
  • 乾燥機
  • 調理器具
  • 冷蔵庫 & 冷凍庫
  • 洗濯機
  • ファン
工場
  • ファン
  • ポンプ & コンプレッサ
産業用モータ制御
  • PMSM/ブラシレスDCモータ制御
  • 誘導モータ制御

製品タイプ

SLLIMM nano IPMは、各種のフルモールド・パッケージで入手可能で、表面実装(SMD)オプションとスルーホール(TH)オプションが用意されています。

SLLIMM nano SMD
この小型かつ熱効率のよいデュアル・インライン・パッケージは信頼性を高めるとともに、冷却装置が不要な設計を実現することができます。また一方でリード間の沿面距離と空間距離が拡大されているため、ボディ・パッケージ・レベルで安全な絶縁がサポートされています。SMD(表面実装型)パッケージは、はんだづけのリフロー・プロセスやウェーブ・プロセスが必須となるアプリケーション・ボードのうち、最大80Wまでのロール・シャッターや小型ファン、小型コンプレッサ、その他あらゆるモータ・ドライバといった低消費電力アプリケーションに適しています。
SLLIMM nanoスルーホール
スルーホール・パッケージ(ジグザグおよびデュアル・インラインのオプション)で提供されるこの小型のIPMは、最大110Wのモータ制御アプリケーションに適しており、基板面積やシステムのスペースを削減しつつ、優れた熱性能と信頼性を実現するうえで最適なソリューションとなっています。

SLLIMM nano 2ndシリーズ

このIPMは、パッケージ本体に実装された専用スロットを使用することで、ヒートシンクの取り付けを容易化するため、デバイスの熱性能の改善をサポートできます。本シリーズは、UL 1557認定(ファイル:E81734)されています(最大2kVrms/60s)。本シリーズには、インラインおよびジグザグの2種類のリード・オプションがあり、スタンドオフの有無も選択可能で、最大600Wまでの範囲のモータ・ドライブ・アプリケーション向けに最適化されています。

製品ポートフォリオの詳細はこちら

SLLIMM nanoシリーズ製品タイプ SLLIMM nano SMD SLLIMM nano SLLIMM nano 2ndシリーズ

メリット

  • 表面実装(SMD)およびスルーホール(TH)パッケージ
  • パッケージの小型化と熱性能
  • 堅牢性および信頼性
  • プラグ・アンド・プレイ・ソリューション
  • STM32マイクロコントローラと互換可能
  • モジュールに内蔵された保護機能