製品概要
概要
This device is an IGBT developed using an advanced proprietary trench gate field-stop structure. The device is part of the MS series IGBTs, which represent an evolution of low-loss M series specifically designed for inverter system thanks to the outstanding short-circuit capability at high bus voltage value. Furthermore, the slightly positive VCE(sat) temperature coefficient and very tight parameter distribution result in safer paralleling operation.
-
特徴
- AEC-Q101 qualified
- 8 μs of short-circuit withstand time at VCC = 800 V, VGE = 15 V, TJ (start) = 175 °C
- VCE(sat) = 1.95 V (typ.) @ IC = 40 A
- Tight parameter distribution
- Positive VCE(sat) temperature coefficient
- Low thermal resistance
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GWA40MS120F4AG | 量産中 | TO-247 long leads | オートモーティブ | Ecopack2 | 10 | 2024-06-04T00:00:00.000+02:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
GWA40MS120F4AG | | | 1 distributors |
GWA40MS120F4AG 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。