製品概要
概要
The newest IGBT 650 V HB2 series represents an evolution of the advanced proprietary trench gate field-stop structure. The performances are optimized both in conduction and switching energies for hard switching application. In this configuration, it has been co-packed with a high ruggedness rectifier diode targeting heavy duty and high reliability automotive applications.
-
特徴
- AEC-Q101 qualified
- Maximum junction temperature: TJ = 175 °C
- Low VCE(sat) = 1.6 V (typ.) @ IC = 75 A
- Co-packed with high ruggedness rectifier diode
- Minimized tail current
- Tight parameter distribution
- Low thermal resistance
- Positive VCE(sat) temperature coefficient
推奨コンテンツ
All tools & software
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | 概要 | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWA75H65DRFB2AG | 量産中 | Automotive-grade trench gate field-stop, 650 V, 75 A, high-speed HB2 series IGBT in a TO-247 long leads package | TO-247 long leads | オートモーティブ | Ecopack2 | 10 | 2024-06-04T00:00:00.000+02:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | 概要 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWA75H65DRFB2AG | | | 1 distributors |
|
GWA75H65DRFB2AG 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。