SCT060W75G3-4AG

量産中
Education

Automotive-grade silicon carbide Power MOSFET 750 V, 60 mOhm typ., 30 A in an HiP247-4 package

Download datasheet

製品概要

概要

This silicon carbide Power MOSFET device has been developed using ST’s advanced and innovative 3rd generation SiC MOSFET technology. The device features a very low RDS(on) over the entire temperature range combined with low capacitances and very high switching operations, which improve application performance in frequency, energy efficiency, system size and weight reduction.

  • 特徴

    • AEC-Q101 qualified
    • Very low RDS(on) over the entire temperature range
    • High speed switching performances
    • Very fast and robust intrinsic body diode
    • Very high operating junction temperature capability (TJ = 200 °C)
    • Source sensing pin for increased efficiency

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STマイクロエレクトロニクス - SCT060W75G3-4AG

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date 材料宣誓書**
SCT060W75G3-4AG
量産中
HiP247-4 オートモーティブ Ecopack2 10 2024-07-16T00:00:00.000+02:00

SCT060W75G3-4AG

Package:

HiP247-4

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

HiP247-4

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
SCT060W75G3-4AG
量産中
Available at distributors

販売代理店在庫 SCT060W75G3-4AG

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

HiP247-4 Tube CHINA EAR99 NEC

SCT060W75G3-4AG 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
HiP247-4
梱包タイプ:
Tube
RoHS:
Country of Origin:
CHINA
ECCN (US):
EAR99
ECCN (EU):
NEC

製品型番:

SCT060W75G3-4AG

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。