SCTHC250N120G3AG

量産中
Education

Automotive-grade silicon carbide Power MOSFET 1200 V, 8.5 mOhm typ., 239 A in a STPAK high creepage package

Download datasheet

製品概要

概要

This silicon carbide Power MOSFET device has been developed using ST’s advanced and innovative 3rd generation SiC MOSFET technology. The device features a very low RDS(on) over the entire temperature range combined with low capacitances and very high switching operations, which improve application performance in frequency, energy efficiency, system size and weight reduction.

  • 特徴

    • AEC-Q101 qualified
    • Very low RDS(on) over the entire temperature range
    • High speed switching performances
    • Very fast and robust intrinsic body diode
    • Very high operating junction temperature capability (TJ = 200 °C)
    • Source sensing pin for increased efficiency
    • Low thermal resistance multi sintering package
    • 7.3 mm minimum creepage (including 0.6 mm particles)
    • 1020 Vrms PD2

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STマイクロエレクトロニクス - SCTHC250N120G3AG

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date 材料宣誓書**
SCTHC250N120G3AG
量産中
STPAK HC オートモーティブ Ecopack2 10 2024-06-14T00:00:00.000+02:00

SCTHC250N120G3AG

Package:

STPAK HC

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

STPAK HC

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
SCTHC250N120G3AG
Available at distributors

販売代理店在庫 SCTHC250N120G3AG

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

SCTHC250N120G3AG 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

SCTHC250N120G3AG

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。