STGH50H65B2-7AG

量産中
Design Win Education

Automotive-grade trench gate field-stop 650 V, 50 A high-speed HB2 series IGBT in an H2PAK-7 package

Download datasheet

製品概要

概要

The newest IGBT 650 V HB2 series represents an evolution of the advanced proprietary trench gate field-stop structure. The performance of the HB2 series is optimized in terms of conduction, thanks to a better VCE(sat) behavior at low current values, as well as in terms of reduced switching energy.

  • 特徴

    • AEC-Q101 qualified
    • Maximum junction temperature: TJ = 175 °C
    • High speed switching series
    • Minimized tail current
    • Low VCE(sat) = 1.6 V (typ.) @ IC = 50 A
    • Tight parameter distribution
    • Low thermal resistance
    • Positive VCE(sat) temperature coefficient
    • Excellent switching performance thanks to the extra driving kelvin pin

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - STGH50H65B2-7AG

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス 概要 パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STGH50H65B2-7AG
量産中
Automotive-grade trench gate field-stop 650 V, 50 A high-speed HB2 series IGBT in an H2PAK-7 package H2PAK-7 オートモーティブ Ecopack1

STGH50H65B2-7AG

Package:

Automotive-grade trench gate field-stop 650 V, 50 A high-speed HB2 series IGBT in an H2PAK-7 package

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

General Description

Automotive-grade trench gate field-stop 650 V, 50 A high-speed HB2 series IGBT in an H2PAK-7 package

Package

H2PAK-7

Grade

Automotive

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
STGH50H65B2-7AG
Available at distributors

販売代理店在庫 STGH50H65B2-7AG

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STGH50H65B2-7AG 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STGH50H65B2-7AG

概要:

Automotive-grade trench gate field-stop 650 V, 50 A high-speed HB2 series IGBT in an H2PAK-7 package

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。