製品概要
概要
本デバイスは、高度な独自トレンチ・ゲート・フィールドストップ構造を用いて開発されたIGBTです。本デバイスは、新しいIGBT HBシリーズの製品で、導電損失とスイッチング損失間の適切なトレードオフによって周波数コンバータの効率を最大限に高めます。また、VCE(sat)温度係数がわずかに正で、パラメータのばらつきがきわめて少ないため、並列動作の安全性向上に貢献します。
-
特徴
- AEC-Q101準拠
- ハイスピード・スイッチング・シリーズ
- 最大動作温度:TJ = 175℃
- 低いVCE(sat) = 1.65V(Typ.)@ IC = 80A
- 最小限のテール電流
- ばらつきが小さいパラメータ分布
- 正のVCE(sat)温度係数
- ソフト・リカバリおよび高速リカバリ・アンチパラレル・ダイオード
推奨コンテンツ
All tools & software
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 16 Dec 2022 | 16 Dec 2022 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | 概要 | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STGWA80H65DFBAG | 量産中 | Automotive-grade trench gate field-stop 650 V, 80 A high speed HB series IGBT in a TO-247 long leads package | TO-247 long leads | オートモーティブ | Ecopack2 | 10 | 2023-05-26T00:00:00.000+02:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | 概要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
STGWA80H65DFBAG | | | 3 distributors |
|
STGWA80H65DFBAG 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。