STの300V~400V耐圧IGBTは、高性能自動車点火システムのコイル・ドライバなどに最適な製品です。幅広いクランプ電圧(代表的な値は350V~410V)と電流レベル(10A~30A)の製品が提供されています。温度補正された内蔵ツェナー・ダイオードの安定した動作により、-55℃~175℃の温度範囲全体にわたって、きわめて安定したVCESを実現しています。また、電圧スパイクに対する保護により、ブレークダウン状態での動作を防ぎます。パッケージ・オプションには、DPAK、IPAK、D2PAK、TO-220パッケージが用意されています。
IGBT(300V~400V)
STの製品のみを表示
Please enter your desired search query and search again フィルタ
Quick filters
ファイル・タイプ
更新日
ファイル・タイプ▾
- ファイル・タイプ
- ZIP
更新日▾
- 更新日