CATEGORIES

パワー・トランジスタ

STPOWER NチャネルMOSFET(20V~30V)

H2PAKパッケージに収容された、ブレークダウン電圧範囲が20V~30VであるSTのSTripFET低電圧MOSFETsは、きわめて低いゲート・チャージと最小1.2mΩ(24V)の低いオン抵抗を提供しています。これらは、PoL、VRM、マザーボード、ノートPC、携帯型および超携帯型家電製品、リニア・レギュレータ、同期整流、および車載アプリケーションに対する広範な要件を満たすように最適化されています。

この電圧定格での主な特徴は、以下のとおりです。

  • きわめて低いRDS(on)によるアプリケーション効率の向上
  • コンパクト設計用のSMD PowerFLATパッケージやハイパワー設計用のH2PAKパッケージなど、さまざまなパッケージの範囲
  • 設計の柔軟性を増す、標準、ロジック、スーパー・ロジックの閾値電圧

これらの低電圧パワーMOSFETは、小型およびハイパワー・パッケージ(DPAK、D2PAK、H2PAK、SO-8、SOT-223、TO-220、およびPowerFLAT(2x2、3.3x3.3、5x6、5x6ダブル・アイランド))で提供されます。