CATEGORIES

パワー・トランジスタ

STPOWER NチャネルMOSFET(200V~700V)

ブレークダウン電圧範囲が250V~650VであるSTのMdmesh™スーパージャンクション(SJ)MOSFETは、最小12mΩ(650V)のきわめて低いオン抵抗(RDS(ON))をMAX-247パッケージで実現しています。このNチャネルSJ MOSFETは、STPOWERファミリの製品です。

STパワー・ロゴ

STPOWER パワーMOSFET標準シリーズ

対象とする回路トポロジやアプリケーションに応じて、さまざまな専用製品シリーズをご用意しています。汎用性と柔軟性の高いテクノロジーにより、システム設計者は、以前のシリーズ(M2M5M6)から、高電力密度システムで大規模に使用されている、ハードスイッチング・トポロジと共振トポロジの両方に適した最新のM9まで広範囲な選択肢が与えられます。

M2
スーパージャンクション・パワーMOSFETでは、ソフトスイッチング・トポロジにおけるR DS(on)と静電容量プロファイルの間のトレードオフを最適化します。
M5
優良なR DS(on)を特徴とし、スーパージャンクション・パワーMOSFETは、通信サーバやソーラー・インバータのハイパワーPFC回路としてシステムの効率を大幅に高めます。
M6
STの最新スーパージャンクション・テクノロジーは、共振トポロジ向けに最適化され、ハイパワー・アプリケーションに適しています。
M9
業界最高クラスの単位面積当たりのオン抵抗を備えたスーパージャンクション・パワーMOSFETは、サーバ、データ・センター、5Gパワー・ステーション、PFCベースのマイクロインバータ、共振DC-DCコンバータ・トポロジの総電力損失を大幅に削減します。産業および車載向けに提供しているシリーズです。

STPOWER MOSFETファスト・リカバリ・ボディ・ダイオード・シリーズ

さらに、MDmeshシリーズには、ファスト・リカバリ・ダイオードを内蔵したバージョン(DM2DM6DM9)も取り揃えています。標準プロセスに関して追加されたプラチナ拡散工程によって、統合型ボディ・ダイオードの性能が向上し、逆回復時間trrおよび逆回復電荷Qrrが減るとともにdv/dt(DMxシリーズ)が向上しました。これらの特徴はすべて、ブリッジやハイパワーの位相シフト回路に最適です。

DM2
フルブリッジ位相シフト型ZVSトポロジに適したファスト・リカバリ・ダイオードMOSFETです。本シリーズには、AEC-Q101認定済みの400V、500V、600V、650Vの車載用アプリケーション向け製品も取り揃えています。
DM6
単位面積当たりのR DS(on)が向上し、フルブリッジ位相シフト型ZVSトポロジ向けに最適化されたファスト・リカバリ・スーパージャンクションMOSFETです。本シリーズには、AEC-Q101認定済み600Vおよび650Vの車載用アプリケーション向け製品も取り揃えています。
DM9
業界最高クラスの単位面積当たりのオン抵抗と非常に低いQ g、Q rrやt rrを備え、ハーフブリッジ、フルブリッジの位相シフト型ZVSトポロジに対応したファスト・リカバリ・スーパージャンクションMOSFETです。よりソフトな転流動作を示すAEC-Q101認定済みの600Vおよび650Vの車載アプリケーション向け製品も取り揃えています。

これらのMDmesh™スーパージャンクション・パワーMOSFETは、小型およびハイパワー(HV)パッケージ(HU3PAK、DPAK、IPAK、D2PAK、H2PAK、I2PAK、MAX-247、ISOTOP、SOT-223、SOT223-2L、TO-220、TO-220FP、TO-247、TO-247ロング・リードTO-247-4、TO-3PF、TO-LL、およびPowerFLATファミリ(3.3mm x 3.3mm, 5mm x 5mm, 5mm x 6mm HV, and 8mm x 8mm HV))で提供されます。

STの幅広いSTPOWER製品ポートフォリオは、最先端のパッケージと保護を兼ね備えることで高い信頼性と安全性を実現しています。これにより、設計者は、長寿命のカスタマイズされた高効率のアプリケーションに適したソリューションを容易に見つけることができます。