製品概要
概要
The 1.5KE TVS series is designed to protect sensitive equipment against electrostatic discharges according to IEC 61000-4-2, MIL STD 883 Method 3015, and electrical overstress such as IEC 61000-4-4 and 5. They are used for surges below 1500 W 10/1000 μs.
This planar technology makes it compatible with high-end equipment and SMPS where low leakage current and high junction temperature are required to provide reliability and stability over time.
-
特徴
- Peak pulse power:
- 1500 W (10/1000 μs)
- up to 10 kW (8/20 μs)
- Stand-off voltage range from 5 V to 376 V
- Unidirectional and bidirectional types
- Operating Tj max: 175 °C
- High power capability at Tj max.: up to 1100 W (10/1000 µs)
- Lead finishing: matte tin plating
- Peak pulse power:
eDesignSuite
eDesignSuiteは、幅広いST製品を用いたシステム開発プロセスの効率化を支援する、使いやすい設計支援ユーティリティの包括的なセットです。
パワー・マネージメント設計センター
デバイス用熱電気シミュレータ
シグナル・コンディショニング設計ツール
NFC / RFIDカリキュレータ
電源設計ツール
LED照明設計ツール
デジタル電源ワークベンチ
パワー・ツリー・デザイナ
STPOWER Studio
PCB熱シミュレータ
ACスイッチ・シミュレータ
整流ダイオード・シミュレータ
TwisterSim
TVSシミュレータ
Estimate
アクティブ・フィルタ
コンパレータ(ウィンドウ・コンパレータ機能搭載)
ローサイド電流センス・アンプ
ハイサイド電流センス・アンプ
NFCインダクタンス
UHFリンク・バジェット
NFCチューニング回路
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
| タイトル | バージョン | 更新日 |
|---|
SPICE models (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 1.2 | 15 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
CAD Symbol & Footprint models (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 1.0 | 17 Mar 2020 | 17 Mar 2020 |
品質 & 信頼性
| 製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5KE68CA | NRND | DO-201 | インダストリアル | Ecopack2 | - | - |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
サンプル & 購入
| 製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | VRM (V) (max) | Operating Junction Temperature (°C) (min) | Operating Junction Temperature (°C) (max) | Directionality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5KE68CA | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
1.5KE68CA NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。