車載EMIフィルタ / コモンモード・フィルタ(ECMF) / ASIP(Application-Specific Integrated Products)

STの車載アプリケーション用EMIとコモン・モード・フィルタ(ECMF)、およびASIPは、AEC-Q101認定済みです。また低速および高速に印加される過渡電圧に対してIEC 61000-4-2、ISO 10605、ISO7637-3の規格に準拠しています。 

 

EMIフィルタとECMFが必要な理由 

放射妨害波や伝導性放射に対して厳格な規制を課している多くの市場の規制機関の要件を満たすEMIフィルタが、設計者から求められています。

EMIフィルタは、堅牢なソリューションで伝導性EMIや放射妨害波を軽減することにより、設計者がシステム耐性と迅速な設計EMCコンプライアンスを確保できるように支援します。

また、以下の規格の認定取得をサポートします。

  • CISPR-25(電波障害特性に関する国際規格)
  • 2004/104/EC(放射妨害波および耐性に関する欧州規格)
  • SAE J1113/41(北米市場向け)

このフィルタは、FPD-link、GMSL、およびMIPI DSIやCSIといったシリアライザ / デシリアライザ(SerDes)アプリケーションで有用です。また、車車間・路車間通信(V2X)周波放射(5.9GHz)と全地球航法衛星システム(GPS、Glonass、BeiDou、Galileo、およびIRNSS)周波数を回避するために役立ちます。

 

車載用ECMFフィルタのEMIのメリット 

STのEMIフィルタ、ECMF、およびASIPは、15kV ISO 10605サージ・プロテクションを統合し、各種フィルタとの組み合わせにより、さらに高度な統合を実現します。高精度の薄膜プロセスにより、STのEMIおよびECMFフィルタは、高い設計汎用性を提供し、多くのEMI問題を解決します。

EMIフィルタは差動ノイズを減衰させ、ECMFフィルタはコモン・モード・ノイズを減衰させます。

また、特定の周波数帯を除去し、高周波ノイズを緩和しつつ、エンド・アプリケーションを小型化し、設計を容易にします。

 

車載用EMIフィルタ,車載EMIフィルタ,automotive emi filters