BPF8089-01SC6

NRND
Design Win

STA8089 / STA8090 LNA impedance matching with ESD protection in SOT23

Download datasheet

製品概要

概要

To be used in GNSS receiver, the BPF8089-01SC6 is an integrated RF front-end with input impedance matching circuit to be located between STA8089 and STA8090 low noise amplifier input and the antenna. It embeds a matching network associated with an ESD protection to protect STA8089 and STA8090 LNA input according to EOS and ESD standards.

Part of the ASIP product range, this device is packaged in a SOT23-6L and compatible with automatic optical inspection.

  • 特徴

    • Companion chip of STA8089 and STA8090 (GNSS receiver)
    • Compatible with GPS / Galileo / GLONASS / BeiDou / QZSS
    • Designed to match STA8089 and STA8090 LNA to 50 Ω
    • Protection of LNA input against ESD on antenna connector
    • Lead finishing: NiPdAu
    • RoHS device
    • UL94, V0
    • J-STD-020 MSL level 1
    • J-STD-002
    • IPC7531 footprint and JEDEC registered package
    • MIL STD 883C, C = 100 pF – R = 1.5 kΩ:
      • 2 kV
    • IEC 61000-4-2, C = 150 pF, R = 330 Ω, exceeds level 4:
      • 8 kV (contact discharge)
      • 15 kV (air discharge)

おすすめ製品

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - BPF8089-01SC6

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
BPF8089-01SC6
NRND
SOT23-6L インダストリアル Ecopack2

BPF8089-01SC6

Package:

SOT23-6L

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

NRND

Package

SOT23-6L

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
BPF8089-01SC6
Available at distributors

販売代理店在庫 BPF8089-01SC6

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

BPF8089-01SC6 NRND

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

BPF8089-01SC6

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。