製品概要
概要
The ECMF04-4HSWM10 is a highly integrated common mode filter designed to suppress EMI/RFI common mode noise on high speed differential serial buses like HDMI Full HD, MIPI, Display Port and other high speed serial interfaces.
The device has a very large differential bandwidth to comply with these standards and can protect and filter two differential lanes.
-
特徴
- Very large differential bandwidth to comply with HDMI Full HD, MIPI, USB2.0, USB3.2 Gen 1, Display Port and other high speed serial interfaces
- High common mode attenuation on WLAN frequencies:
- 28 dB at 2.4 GHz and -16 dB at 5.0 GHz
- Very good attenuation at LTE, GSM and GPS frequencies
- Large bandwidth: 4.2 GHz
- Low PCB space consumption
- Thin package for compact applications: 0.55 mm max.
- High reduction of parasitic elements through integration
- RoHS package
- IEC 61000-4-2, level 4:
- ±15 kV (air discharge)
- ±8 kV (contact discharge)
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
ハードウェアモデル (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2.1 | 27 May 2021 | 27 May 2021 |
CAD Symbol & Footprint models (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 02 Aug 2024 | 02 Aug 2024 | |
ZIP | 1.0 | 02 Aug 2024 | 02 Aug 2024 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECMF04-4HSWM10 | 量産中 | QFN-10L | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2019-08-05T00:00:00.000+02:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
ECMF04-4HSWM10 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
ECMF04-4HSWM10 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。