製品概要
概要
The ECMF4-2450A17M10 is a highly integrated common mode filter and low pass filter designed to suppress WiFi differential and common mode noise on high speed differential serial buses like HDMI. The device can protect and filter 2 differential lanes.
-
特徴
- High differential mode attenuation on WLAN frequencies :
- -23 dB at 2.4 GHz and -32 dB at 5.0 GHz
- Large bandwidth: 1.7 GHz
- Very low PCB space consumption.
- Thin package: 0.55 mm max.
- Lead-free package.
- High reduction of parasitic elements through integration.
- High differential mode attenuation on WLAN frequencies :
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
CAD Symbol & Footprint models (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 02 Aug 2024 | 02 Aug 2024 | |
ZIP | 1.0 | 02 Aug 2024 | 02 Aug 2024 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
ECMF4-2450A17M10 | NRND | QFN-10L | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
ECMF4-2450A17M10 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
ECMF4-2450A17M10 NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。