製品概要
概要
ESDA5WY, an automotive unidirectional transient voltage suppressor (TVS) has been designed for use in harsh environments to protect sensitive electronics from damage or latch-up due to electrical overstress (EOS), lightning surge and ESD without ageing effect and performance drifts.
It can therefore advantageously replace MOV (metal oxide varistor) or MLV (multi-layer varistor) as well as zener diodes, which are optimized for voltage regulation. It is the right choice for high reliability and quality systems.
In addition, this product is available in a small popular SOT323-3L (Jedec SC-70) with 2.1 mm x 2.0 mm footprint, ideal for space constrained applications.
-
特徴
- AEC-Q101 qualified
- Dual-line unidirectional ESD and EOS protection
- Very low leakage current at VRM (IR < 50 nA)
- 175 W peak pulse power (8/20 µs)
- High ESD protection level: up to 25 kV
- Fast turn-on and low clamping voltage
- Operating Tj max: 175 °C
- SOT 323-3L package
- ECOPACK2 RoHS compliant component
- Complies with the following standards:
- J-STD-020 MSL level 1 and UL94, V0
- IPC7531 footprint and JEDEC registered package
- ISO 10605 - C = 150 pF, R = 330 Ω:
±30 kV (air discharge) ±25 kV (contact discharge) - ISO 10605 - C = 330 pF, R = 330 Ω:
±30 kV (air discharge) ±20 kV (contact discharge) - • ISO 7637-3:
Pulse 3a : -150 V; pulse 3b : +150 V Pulse 2a: +/- 85 V
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 29 Nov 2024 | 29 Nov 2024 |
CAD Symbol & Footprint models (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 31 Oct 2024 | 31 Oct 2024 | |
ZIP | 1.0 | 31 Oct 2024 | 31 Oct 2024 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
ESDA5WY | 量産中 | SOT323 | オートモーティブ | Ecopack2 | |
ESDA5WY
Package:
SOT323Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | Breakdown Voltage (V) (min) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
ESDA5WY | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
ESDA5WY 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。