製品概要
概要
The ESDAxxxP6 are monolithic arrays designed to protect up to 5 lines against ESD transients.
These devices are ideal where board space saving and reduced line capacitance are required.
-
特徴
- 4 / 5 unidirectional (ESDA6V1P6 and ESDA6V1-5P6) and bidirectional (ESDA14V2BP6 and ESDA25-4BP6) Transil functions
- Breakdown voltage:
- VBR = 6.1 V min., 14.2 V min. and 25 V min.
- Low leakage current:
- < 500 nA (ESDA6V1P6 / ESDA6V1-5P6)
- < 1 μA (ESDA14V2BP6 and ESDA25-4BP6)
- Very small PCB area < 2.6 mm2
- Benefits:
- High ESD protection level
- High integration
- Suitable for high density boards
- Complies with the standard IEC 61000-4-2 level 4:
- 15 kV (air discharge)
- 8 kV (contact discharge)
- Complies with MIL STD 883E - method 3015-7: Class3
- 25 kV (human body model)
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
ESDA6V1-5P6 | 量産中 | SOT666 | インダストリアル | Ecopack2 | |
ESDA6V1-5P6
Package:
SOT666Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | Breakdown Voltage (V) (min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESDA6V1-5P6 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
ESDA6V1-5P6 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。